Válvulas termostáticas

Shows 29 product(s)

Válvula de água com operação térmica, AVTA 25

Nome do produto: Válvula de água com operação térmica, Tipo: AVTA 25, Tipo de conexão: G, Conex. Int./Ext.: Interno, Valor Kv [m³/h]: 5.500, Tipo de carga: Universal

Válvula de água com operação térmica, AVTA 15

Nome do produto: Válvula de água com operação térmica, Tipo: AVTA 15, Tipo de conexão: G, Conex. Int./Ext.: Interno, Valor Kv [m³/h]: 1.900, Tipo de carga: Massa

Válvula de água com operação térmica, AVTA 15

Nome do produto: Válvula de água com operação térmica, Tipo: AVTA 15, Tipo de conexão: G, Conex. Int./Ext.: Interno, Valor Kv [m³/h]: 1.900, Tipo de carga: Massa

Válvula de água com operação térmica, AVTA 20

Nome do produto: Válvula de água com operação térmica, Tipo: AVTA 20, Tipo de conexão: G, Conex. Int./Ext.: Interno, Valor Kv [m³/h]: 3.400, Tipo de carga: Massa

Válvula de água com operação térmica, AVTA 15

Nome do produto: Válvula de água com operação térmica, Tipo: AVTA 15, Tipo de conexão: G, Conex. Int./Ext.: Interno, Valor Kv [m³/h]: 1.900, Tipo de carga: Adsorção

Visualizar: