Bobinas solenoides

Shows 69 product(s)

Bobina de solenoide, BQ024CS

Nome do produto: Bobina de solenoide, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo: BQ024CS, Classificação da carcaça IP: IP65, Conexão da bobina: Terminal forquilha DIN, Tamanho do atuador: 13.5 mm

Bobina de solenoide, BQ120BS

Nome do produto: Bobina de solenoide, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 120, Tipo: BQ120BS, Classificação da carcaça IP: IP65, Conexão da bobina: Terminal forquilha DIN, Tamanho do atuador: 13.5 mm

Bobina de solenoide, BQ220BS

Nome do produto: Bobina de solenoide, Tensão de alimentação [V] CA: 220, Tipo: BQ220BS, Classificação da carcaça IP: IP65, Conexão da bobina: Terminal forquilha DIN, Tamanho do atuador: 13.5 mm

Bobina de solenoide, BE240AS

Nome do produto: Bobina de solenoide, Tipo: BE240AS, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Classificação da carcaça IP: IP20, Conexão da bobina: Forquilha DIN + Capa, Tamanho do atuador: 13.5 mm

Bobina de solenoide, BE115CS

Nome do produto: Bobina de solenoide, Tipo: BE115CS, Tensão de alimentação [V] CA: 115, Classificação da carcaça IP: IP20, Conexão da bobina: Forquilha DIN + Capa, Tamanho do atuador: 13.5 mm

Visualizar: