Sensores de temperatura 

Mostra 104 produtos

Sensor de temperatura, MBT 3270

Comprimento de inserção [mm]: 24, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer

Sensor de temperatura, MBT 3252

Comprimento de inserção [mm]: 50, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Conex. elétr.: Tipo B

Sensor de temperatura, MBT 3560

Comprimento de inserção [mm]: 68, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin

Sensor de temperatura, MBT 120

Comprimento de inserção [mm]: 100

Sensor de temperatura, MBT 5250

Comprimento de inserção [mm]: 50, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Conex. elétr.: Plugue

Visualizar: