Termostato, MBC 8100
061B815366
null: 70 - 120, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP65
null: 70 - 120, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP65
Peso bruto | 0.85 Kg |
Peso líquido | 0.494 Kg |
Volume | 3.552 Liter |
EAN | 5702423258567 |
Peso bruto | 0.85 Kg |
Peso líquido | 0.494 Kg |
Volume | 3.552 Liter |
EAN | 5702423258567 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Blindagem | Sim |
Capacidade do contato |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Chave de especificação | 2431-2A02000 |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento da con. do poço do sensor [mm] | 60 mm |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] | 65 mm |
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] | 2 9/16 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Con. para poço/mangueira | M 18 x 1.5 |
Conex. elétr. | Plugue DIN |
Configuração de fábrica (FS) [°C] | 97 °C |
Descrição do produto | Termostato |
Diferencial (FS) [K] | 4 K |
Dim. da conex. do sensor de poço | 18 x 1.5 |
Equipamento | Tubo de cap. blindado |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 70 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 78 3/4 in |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do sensor de poço | Latão |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Peças incluídas | Poço para sensor |
Product Name Description | Termostato |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Automático |
SCIP dossier no. | 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b |
Sinal de alarme | Ascendente |
Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 13 x 50 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 1/2 x 2 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 220 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 428 °F |
Tipo | MBC 8100 |
Tipo de ajuste de fábrica | Dedicados |
Tipo de carga | Adsorção |
Tipo de conex. do sensor de poço | M |
Tipo de diferencial | Fixo (valor máx.) |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Blindagem | Sim |
Capacidade do contato |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Chave de especificação | 2431-2A02000 |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento da con. do poço do sensor [mm] | 60 mm |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] | 65 mm |
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] | 2 9/16 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Con. para poço/mangueira | M 18 x 1.5 |
Conex. elétr. | Plugue DIN |
Configuração de fábrica (FS) [°C] | 97 °C |
Descrição do produto | Termostato |
Diferencial (FS) [K] | 4 K |
Dim. da conex. do sensor de poço | 18 x 1.5 |
Equipamento | Tubo de cap. blindado |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 70 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 78 3/4 in |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do sensor de poço | Latão |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Peças incluídas | Poço para sensor |
Product Name Description | Termostato |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Automático |
SCIP dossier no. | 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b |
Sinal de alarme | Ascendente |
Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 13 x 50 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 1/2 x 2 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 220 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 428 °F |
Tipo | MBC 8100 |
Tipo de ajuste de fábrica | Dedicados |
Tipo de carga | Adsorção |
Tipo de conex. do sensor de poço | M |
Tipo de diferencial | Fixo (valor máx.) |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Out of scope |