TWA-Q, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 5.00 mm, Normalmente aberto, 1.20 m
082F1601
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NA, atuador térmico, cabo de 1.2 m
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NA, atuador térmico, cabo de 1.2 m
Peso bruto | 0.17 Kg |
Peso líquido | 0.1 Kg |
Volume | 0.475 Liter |
EAN | 5702425243080 |
Peso bruto | 0.17 Kg |
Peso líquido | 0.1 Kg |
Volume | 0.475 Liter |
EAN | 5702425243080 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM | DN 10-32 |
Comprimento do cabo [m] | 1.2 m |
Curso [mm] | 5 mm |
Description | TWA-Q, 230 V, 5 mm, NA, atuador térmico, cabo de 1.2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de produtos | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão de homologação | EC EN 60730 |
Posição desenergizada | Normalmente aberto |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP dossier product name | "TWA-Q" |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | TWA-Q |
Tipo de sinal de controle | Liga/Desliga e PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM | DN 10-32 |
Comprimento do cabo [m] | 1.2 m |
Curso [mm] | 5 mm |
Description | TWA-Q, 230 V, 5 mm, NA, atuador térmico, cabo de 1.2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de produtos | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão de homologação | EC EN 60730 |
Posição desenergizada | Normalmente aberto |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP dossier product name | "TWA-Q" |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | TWA-Q |
Tipo de sinal de controle | Liga/Desliga e PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |