VB 2, PN 25, DN 50, 40 m³/h, Flansch

065B2061

VB 2 PN25 50/40 2-Wege-Durchgangsventil Flansch

Produktdetails

Bruttogewicht 11.93 Kilogram
Gewicht netto 11.88 Kilogram
Volume 22.23 Liter
EAN 5702421508534

 

Alternative Anwendung VSP Beheizung
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VB 2 PN25 50/40 2-Wege-Durchgangsventil Flansch
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 10 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kavitationswert-z 100% 0.34
Kavitationswert-z 25% 0.58
Kavitationswert-z 50% 0.52
Kavitationswert-z 75% 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 40 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 7f8e6eef-0e3e-41f5-a6f7-2814756d779f
SCIP-Dossier Produktname VB 2 DN32-50
Stellverhältnis 50:1
Typ VB 2
Ventilgröße DN 50
Ventilkennlinie Geteilt
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality