CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MT144-9 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MT |
GP LP върт. момент [Nm] |
15 N-m |
HP порт за манометър |
Няма |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP клас на защита |
IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър |
Schrader |
LRA |
165 A |
Max pressure (PS) - high side |
27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
MCC |
40 A |
Model number |
MT144HV9AVE |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-400/3/60 |
SCIP dossier no. |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Брой стартирания на час [макс] |
12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Единичен пакет |
Вискозитет [cP] |
32 cP |
Висок страничен обем |
1.2 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] |
418 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] |
380 V |
Високо странично TS макс. |
150 °C |
Високо странично TS мин. |
-35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] |
125 mm |
Височина на опаковката [mm] |
720 mm |
Върт. момент на маслен изравнител [Nm] |
30 N-m |
Върт. момент на стъкло [Nm] |
50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] |
3 N-m |
Група продукти |
Hermetic compressors |
Диаметър [mm] |
352 mm |
Дължина на опаковката [mm] |
570 mm |
Економайзер |
Но. |
Електрически връзки |
Винтови конектори 10-32 UNF x 9,5 |
Зареждане с масло [L] |
3.9 L |
Захранване на компресор [V] |
380/3/60 |
Защита на мотора |
Вътрешен предпазител за претоварване |
Изпитателно HP [bar] [макс] |
30 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] |
25 bar |
Код на конфигурация |
Единичен |
Количество в опаковката |
1 |
контрол на мощността |
Фиксирана скорост |
марка техника |
Спирален/бутален компресор |
Маслен изравнител |
3/8'' разширение SAE |
Монтажен върт. момент [Nm] |
50 N-m |
Монтажен стандарт |
Rotolock |
Монтажна връзка |
ODF |
Монтажна забележка |
(доставя се само с версия rotolock) |
Монтиране на стъкло |
Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] |
3/4 in |
Наименование на продукта |
Reciprocating compressor MT |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] |
342 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] |
380 V |
Ниско странично TS макс. |
50 °C |
Ниско странично TS мин. |
-35 °C |
Нисък страничен обем |
31 L |
Обща височина [mm] |
540 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
приложени инструкции |
Инструкции за монтаж |
приложени фитинги |
Споени ръкави за засмукване и нагнетяване, Rotolock гайки и уплътнители |
приложено масло |
Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] |
241.87 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] |
1 1/4 in |
с монтаж |
Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент |
3 N-m |
Скица номер |
8504011e |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] |
233 mm |
Смукателната свръзка материал |
- |
Смукателната свръзка размер [in] |
1 3/4 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] |
1 1/8 in |
справка за маслото |
160P |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] |
0.74 Ohm |
Тегло на опаковката [kg] |
72 kg |
тест дифер. [bar] [макс] |
30 bar |
Технология |
Бутално-постъпателен |
Тип |
MT144 |
Тип присъединяване |
Rotolock |
Употреба на сегмент |
Хладилна техника MT |
Фабрично HP [bar] |
25 bar |
Фабрично LP [bar] |
25 bar |
Фаза |
3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] |
10 kg |
Хладилни агенти |
R22 |
Цвят |
Син |
Цилиндър |
4 |
Честота [Hz] |
60 |
Ширина на опаковката [mm] |
400 mm |