Reciprocating compressor, MT144HV4AVE

MT144-4VM

Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Информация за продукта

Бруто тегло 71.5 Kilogram
Нето тегло 69 Kilogram
Volume 107.333 Liter
EAN 5702428662758

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description MT144-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MT
GP LP върт. момент [Nm] 15 N-m
HP порт за манометър Няма
In scope of WEEE and contain batteries No
IP клас на защита IP54 (с уплътнение на кабел)
LP порт за манометър Schrader
LRA 130 A
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 36 A
Model number MT144HV4AVE
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
SCIP dossier no. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Брой стартирания на час [макс] 12
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Индустриален пакет
Вискозитет [cP] 32 cP
Висок страничен обем 1.2 L
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] 460 V
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] 506 V
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] 400 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] 460 V
Високо странично TS макс. 150 °C
Високо странично TS мин. -35 °C
Височина на нагнетателна връзка [mm] 125 mm
Височина на опаковката [mm] 650 mm
Върт. момент на маслен изравнител [Nm] 30 N-m
Върт. момент на стъкло [Nm] 50 N-m
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] 3 N-m
Група продукти Hermetic compressors
Диаметър [mm] 352 mm
Дължина на опаковката [mm] 1150 mm
Економайзер Но.
Електрически връзки Винтови конектори 10-32 UNF x 9,5
Зареждане с масло [L] 3.9 L
Захранване на компресор [V] 400/3/50 460/3/60
Защита на мотора Вътрешен предпазител за претоварване
Изпитателно HP [bar] [макс] 30 bar
Изпитателно LP [bar] [макс] 25 bar
Код на конфигурация Единичен
Количество в опаковката 6
контрол на мощността Фиксирана скорост
марка техника Спирален/бутален компресор
Маслен изравнител 3/8'' разширение SAE
Монтажен върт. момент [Nm] 50 N-m
Монтажен стандарт Rotolock
Монтажна връзка ODF
Монтажна забележка (доставя се само с версия rotolock)
Монтиране на стъкло Резбови
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] 3/4 in
Наименование на продукта Reciprocating compressor MT
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] 340 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] 414 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] 380 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] 460 V
Ниско странично TS макс. 50 °C
Ниско странично TS мин. -35 °C
Нисък страничен обем 31 L
Обща височина [mm] 540 mm
Одобрение CE
UL
UKCA
приложени инструкции Инструкции за монтаж
приложени фитинги Споени ръкави за засмукване и нагнетяване, Rotolock гайки и уплътнители
приложено масло Първоначално зареждане с масло
Работен ходов обем [cm3] 241.87 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч] 1 1/4 in
с монтаж Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби
сила на върт. Момент 3 N-m
Скица номер 8504011e
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] 2900 rpm
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] 3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm] 233 mm
Смукателната свръзка материал -
Смукателната свръзка размер [in] 1 3/4 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in] 1 1/8 in
справка за маслото 160P
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] 1.15 Ohm
Тегло на опаковката [kg] 446 kg
тест дифер. [bar] [макс] 30 bar
Технология Бутално-постъпателен
Тип MT144
Тип присъединяване Rotolock
Употреба на сегмент Хладилна техника MT
Фабрично HP [bar] 25 bar
Фабрично LP [bar] 25 bar
Фаза 3
Хладилен заряд [kg] [Макс] 10 kg
Хладилни агенти R22
Цвят Син
Цилиндър 4
Честота [Hz] 50/60
Ширина на опаковката [mm] 800 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality