Стандартен терморегулатор, B20

077B2077

Тип: B20, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Фризери с активна аларма, отопл. Вкл. [°C]: -10.0, отопл. Изкл. [°C]: -17.0, охлаждане изключване [°C]: -34.7, охлаждане изключване [°C]: -34.7, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000

Информация за продукта

Бруто тегло 0.105 Kilogram
Нето тегло 0.105 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424004101

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Mechanical cold controls
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm] 2000 mm
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид 80 pc
Наименование на продукта Термостат
Одобрение CMIM
BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
отопл. Вкл. [°C] -10 °C
отопл. Изкл. [°C] -17 °C
охл. сигнал включване [°C] -19 °C
охлаждане включване [°C] -24 °C
охлаждане изключване [°C] -34.7 °C
Регулирано при налягане [mm Hg] 760 mmHg
Регулируема позиция ГОРЕЩ
Сигнал за диференциал отопл.[°C] 4 °C
Тип B20
Типово обозначение Стандартен терморегулатор
Употребено за продукт Фризери с активна аларма

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality