Трансмитер за налягане, MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Трансмитер за налягане, MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

060G3010

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, Ключ за спецификация: MBS 33-1811-A1AB08-0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.23 kg
Нето тегло 0.18 kg
EAN 5702423029983

 

+ захранване Щифт 1
- общ Щифт 2
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
Вид на опаковката Мултипак
Високо ниво на отсичане 22.4
Време за реакция макс [мс] 4 ms
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Връзка по налягане HEX [mm] 27 mm
Група продукти Сензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] 80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] 0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] 176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] 32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] 6 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] 0 bar
Диапазон на налягането [kPa] [Макс] 600 kPa
Диапазон на налягането [kPa] [Мин] 0 kPa
Диапазон на налягането [psi] [Макс] 87.02 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин] 0 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
единица за налягане препоръки Манометър (сравнителен)
Електрическа връз. мъжка/женска Мъжко и женско
Електрическа връзка DIN-щепсел
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803-A
Захранващ ток макс. [mA] 28 mA
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] 32 V
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] 9 V
изпускателна мембрана Но.
Изход сигнал Ток
Изход сигнал [mA] [макс] 20 mA
Изход сигнал[mA] [мин] 4 mA
Импулсен гасител Но.
Ключ за спецификация MBS 33-1811-A1AB08-0
Количество в опаковка от определен вид 14 pc
Коментари за одобрение ATEX Ex nA IIA T3 Gc
Международен номер на артикул 5702423029983
Наименование на продукта Трансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхват Но.
Нелинейност BFSL ±FS [%] 0.2 %
Ниско ниво на отсичане 3.6
Одобрение ATEX
Превишено налягане макс [bar] 20 bar
Превишено налягане макс. [bar] 2000 kPa
Размер на връзка по налягане 1/2
Размер на електрическа връзка Pg 9
собствена защита Но.
Стандарт за връзка по налягане EN 837
Тип MBS 33
Тип връзка по налягане G
Точност, макс. +/- FS [%] 0.8 %
Точност, типична +/- FS [%] 0.3 %

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality