Трансмитер за налягане, MBS 33, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi
060G1223
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2
Бруто тегло | 0.234 Kg |
Нето тегло | 0.187 Kg |
Volume | 0.53 Liter |
EAN | 5702423062560 |
Бруто тегло | 0.234 Kg |
Нето тегло | 0.187 Kg |
Volume | 0.53 Liter |
EAN | 5702423062560 |
+ захранване | Щифт 1 |
+ изход | Щифт 3 |
- общ | Щифт 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
Product Name Description | Трансмитер за налягане |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Високо ниво на отсичане | 11.5 |
Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Връзка по налягане HEX [mm] | 27 mm |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 1.6 bar |
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0 bar |
Диапазон на налягането [kPa] [Макс] | 160 KPa |
Диапазон на налягането [kPa] [Мин] | 0 KPa |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 23.21 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 185 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко и женско |
Електрическа връзка | Angular connector |
Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
Захранващ ток макс. [mA] | 8 mA |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 32 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 15 V |
изпускателна мембрана | Но. |
Изход сигнал | Voltage |
Изход сигнал [V] [Макс.] | 10 V |
Изход сигнал [V] [Мин.] | 0 V |
Импулсен гасител | No |
Ключ за спецификация | MBS 33-1215-A1AB08-0 |
Количество в опаковка от определен вид | 14 pc |
Коментари за одобрение | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Международен номер на артикул | 5702423062560 |
Настройка нулева точка и обхват | Но. |
Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Ниско ниво на отсичане | 0 |
Одобрение | ATEX |
Превишено налягане макс [bar] | 8 bar |
Превишено налягане макс. [bar] | 800 KPa |
Размер на връзка по налягане | 1/2 |
Размер на електрическа връзка | Pg 9 |
собствена защита | Но. |
Стандарт за връзка по налягане | EN 837 |
Тип | MBS 33 |
Тип връзка по налягане | G |
Точност, макс. +/- FS [%] | 0.8 % |
Точност, типична +/- FS [%] | 0.3 % |
+ захранване | Щифт 1 |
+ изход | Щифт 3 |
- общ | Щифт 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
Product Name Description | Трансмитер за налягане |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Високо ниво на отсичане | 11.5 |
Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Връзка по налягане HEX [mm] | 27 mm |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 1.6 bar |
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0 bar |
Диапазон на налягането [kPa] [Макс] | 160 KPa |
Диапазон на налягането [kPa] [Мин] | 0 KPa |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 23.21 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 185 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко и женско |
Електрическа връзка | Angular connector |
Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
Захранващ ток макс. [mA] | 8 mA |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 32 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 15 V |
изпускателна мембрана | Но. |
Изход сигнал | Voltage |
Изход сигнал [V] [Макс.] | 10 V |
Изход сигнал [V] [Мин.] | 0 V |
Импулсен гасител | No |
Ключ за спецификация | MBS 33-1215-A1AB08-0 |
Количество в опаковка от определен вид | 14 pc |
Коментари за одобрение | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Международен номер на артикул | 5702423062560 |
Настройка нулева точка и обхват | Но. |
Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Ниско ниво на отсичане | 0 |
Одобрение | ATEX |
Превишено налягане макс [bar] | 8 bar |
Превишено налягане макс. [bar] | 800 KPa |
Размер на връзка по налягане | 1/2 |
Размер на електрическа връзка | Pg 9 |
собствена защита | Но. |
Стандарт за връзка по налягане | EN 837 |
Тип | MBS 33 |
Тип връзка по налягане | G |
Точност, макс. +/- FS [%] | 0.8 % |
Точност, типична +/- FS [%] | 0.3 % |