Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

060G1163

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18

Информация за продукта

Бруто тегло 0.27 Kg
Нето тегло 0.231 Kg
Volume 1.259 Liter
EAN 5702423095094

 

+ захранване Кафяв
- общ Черен
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP67
Product Name Description Трансмитер за налягане
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Вид на опаковката Мултипак
Високо ниво на отсичане 22.4
Време за реакция макс [мс] 4 ms
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Връзка по налягане HEX [mm] 27 mm
Група продукти Sensors
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] 80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] 0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] 176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] 32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] 16 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] 0 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс] 232.06 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин] 0 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -22 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
Дължина на кабела [in] 79 in
Дължина на кабела [m] 2 m
единица за налягане препоръки Sealed gauge
Електрическа връз. коментари Екраниран
Електрическа връзка Кабел
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] 32 V
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] 9 V
изпускателна мембрана Но.
Изход сигнал Current
Изход сигнал [mA] [макс] 20 mA
Изход сигнал[mA] [мин] 4 mA
Импулсен гасител No
Ключ за спецификация MBS 3000-2231-A3AC04-0
Количество в опаковка от определен вид 8 pc
Коментари за одобрение ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Международен номер на артикул 5702423095094
Настройка нулева точка и обхват Но.
Нелинейност BFSL ±FS [%] 0.5 %
Ниско ниво на отсичане 3.6
Одобрение ATEX
Превишено налягане макс [bar] 96 bar
Превишено налягане макс [psi] 1392 psi
Размер на връзка по налягане 1/4-18
собствена защита Но.
Стандарт за връзка по налягане ANSI/ASME B1.20.1
Тип MBS 3000
Тип връзка по налягане NPT
Точност, макс. +/- FS [%] 1 %
Точност, типична +/- FS [%] 0.5 %

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality