Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
060G1130
Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A3AB04-0
Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A3AB04-0
Бруто тегло | 0.32 kg |
Нето тегло | 0.23 kg |
EAN | 5702423084593 |
Бруто тегло | 0.32 kg |
Нето тегло | 0.23 kg |
EAN | 5702423084593 |
+ захранване | Кафяв |
- общ | Черен |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
Вид на опаковката | Мултипак |
Високо ниво на отсичане | 22.4 |
Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Връзка по налягане HEX [mm] | 27 mm |
Група продукти | Сензори |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 16 bar |
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0 bar |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 232.06 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -22 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 185 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
Дължина на кабела [in] | 79 in |
Дължина на кабела [m] | 2 m |
единица за налягане препоръки | Sealed gauge |
Електрическа връз. коментари | Екраниран |
Електрическа връзка | Кабел |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 32 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 9 V |
Идентичен продукт | 060G4084 |
изпускателна мембрана | Но. |
Изход сигнал | Ток |
Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
Импулсен гасител | Но. |
Ключ за спецификация | MBS 3000-2231-A3AB04-0 |
Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
Коментари за одобрение | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
Международен номер на артикул | 5702423084593 |
Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
Настройка нулева точка и обхват | Но. |
Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Ниско ниво на отсичане | 3.6 |
Одобрение | ATEX |
Превишено налягане макс [bar] | 96 bar |
Превишено налягане макс [psi] | 1392 psi |
Размер на връзка по налягане | 1/4 |
собствена защита | Но. |
Стандарт за връзка по налягане | EN 837 |
Тип | MBS 3000 |
Тип връзка по налягане | G |
Точност, макс. +/- FS [%] | 1 % |
Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % |
+ захранване | Кафяв |
- общ | Черен |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
Вид на опаковката | Мултипак |
Високо ниво на отсичане | 22.4 |
Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Връзка по налягане HEX [mm] | 27 mm |
Група продукти | Сензори |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 16 bar |
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0 bar |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 232.06 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -22 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 185 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
Дължина на кабела [in] | 79 in |
Дължина на кабела [m] | 2 m |
единица за налягане препоръки | Sealed gauge |
Електрическа връз. коментари | Екраниран |
Електрическа връзка | Кабел |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 32 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 9 V |
Идентичен продукт | 060G4084 |
изпускателна мембрана | Но. |
Изход сигнал | Ток |
Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
Импулсен гасител | Но. |
Ключ за спецификация | MBS 3000-2231-A3AB04-0 |
Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
Коментари за одобрение | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
Международен номер на артикул | 5702423084593 |
Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
Настройка нулева точка и обхват | Но. |
Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Ниско ниво на отсичане | 3.6 |
Одобрение | ATEX |
Превишено налягане макс [bar] | 96 bar |
Превишено налягане макс [psi] | 1392 psi |
Размер на връзка по налягане | 1/4 |
собствена защита | Но. |
Стандарт за връзка по налягане | EN 837 |
Тип | MBS 3000 |
Тип връзка по налягане | G |
Точност, макс. +/- FS [%] | 1 % |
Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % |