Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 250.00 bar, 0.00 - 3625.94 psi
060G1111
Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3431-A1AB04-0
Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3431-A1AB04-0
Бруто тегло | 0.18 Kg |
Нето тегло | 0.159 Kg |
Volume | 0.53 Liter |
EAN | 5702423064434 |
Бруто тегло | 0.18 Kg |
Нето тегло | 0.159 Kg |
Volume | 0.53 Liter |
EAN | 5702423064434 |
+ захранване | Щифт 1 |
- общ | Щифт 2 |
Autofrettage Pressure | 1600 bar |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
Pin Writer Recipe Ver | N/A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Високо ниво на отсичане | 22.4 |
Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Връзка по налягане HEX [mm] | 27 mm |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 250 bar |
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0 bar |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 3625.94 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 185 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
единица за налягане препоръки | Sealed gauge |
Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко и женско |
Електрическа връзка | DIN-щепсел |
Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
изпускателна мембрана | Но. |
Изход сигнал | Ток |
Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
Импулсен гасител | No |
Ключ за спецификация | MBS 3000-3431-A1AB04-0 |
Количество в опаковка от определен вид | 14 pc |
Коментари за одобрение | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Международен номер на артикул | 5702423064434 |
Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
Настройка нулева точка и обхват | Но. |
Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.5 % RH |
Ниско ниво на отсичане | 3.6 |
Одобрение | ATEX |
Превишено налягане макс [bar] | 1500 bar |
Превишено налягане макс [psi] | 21756 psi |
Размер на връзка по налягане | 1/4 |
Размер на електрическа връзка | Pg 9 |
собствена защита | Но. |
Стандарт за връзка по налягане | EN 837 |
Тип | MBS 3000 |
Тип връзка по налягане | G |
Точност, макс. +/- FS [%] | 1 % RH |
Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % RH |
+ захранване | Щифт 1 |
- общ | Щифт 2 |
Autofrettage Pressure | 1600 bar |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
Pin Writer Recipe Ver | N/A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Високо ниво на отсичане | 22.4 |
Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Връзка по налягане HEX [mm] | 27 mm |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 250 bar |
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0 bar |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 3625.94 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 185 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
единица за налягане препоръки | Sealed gauge |
Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко и женско |
Електрическа връзка | DIN-щепсел |
Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
изпускателна мембрана | Но. |
Изход сигнал | Ток |
Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
Импулсен гасител | No |
Ключ за спецификация | MBS 3000-3431-A1AB04-0 |
Количество в опаковка от определен вид | 14 pc |
Коментари за одобрение | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Международен номер на артикул | 5702423064434 |
Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
Настройка нулева точка и обхват | Но. |
Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.5 % RH |
Ниско ниво на отсичане | 3.6 |
Одобрение | ATEX |
Превишено налягане макс [bar] | 1500 bar |
Превишено налягане макс [psi] | 21756 psi |
Размер на връзка по налягане | 1/4 |
Размер на електрическа връзка | Pg 9 |
собствена защита | Но. |
Стандарт за връзка по налягане | EN 837 |
Тип | MBS 3000 |
Тип връзка по налягане | G |
Точност, макс. +/- FS [%] | 1 % RH |
Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % RH |