Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
060G1133
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4
Бруто тегло | 0.174 Kg |
Нето тегло | 0.153 Kg |
Volume | 0.41 Liter |
EAN | 5702423088928 |
Бруто тегло | 0.174 Kg |
Нето тегло | 0.153 Kg |
Volume | 0.41 Liter |
EAN | 5702423088928 |
+ захранване | Щифт 1 |
- общ | Щифт 2 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
Product Name Description | Трансмитер за налягане |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Високо ниво на отсичане | 22.4 |
Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Връзка по налягане HEX [mm] | 27 mm |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 16 bar |
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0 bar |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 232.06 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 185 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко и женско |
Електрическа връзка | Angular connector |
Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 32 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 9 V |
изпускателна мембрана | Но. |
Изход сигнал | Current |
Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
Импулсен гасител | No |
Ключ за спецификация | MBS 3000-2211-A1AB04-0 |
Количество в опаковка от определен вид | 14 pc |
Коментари за одобрение | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Международен номер на артикул | 5702423088928 |
Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Ниско ниво на отсичане | 3.6 |
Одобрение | ATEX |
Превишено налягане макс [bar] | 96 bar |
Превишено налягане макс [psi] | 1392 psi |
Размер на връзка по налягане | 1/4 |
Размер на електрическа връзка | Pg 9 |
собствена защита | Но. |
Стандарт за връзка по налягане | EN 837 |
Тип | MBS 3000 |
Тип връзка по налягане | G |
Точност, макс. +/- FS [%] | 1 % |
Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % |
+ захранване | Щифт 1 |
- общ | Щифт 2 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
Product Name Description | Трансмитер за налягане |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Високо ниво на отсичане | 22.4 |
Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Връзка по налягане HEX [mm] | 27 mm |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 16 bar |
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0 bar |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 232.06 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 185 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко и женско |
Електрическа връзка | Angular connector |
Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 32 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 9 V |
изпускателна мембрана | Но. |
Изход сигнал | Current |
Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
Импулсен гасител | No |
Ключ за спецификация | MBS 3000-2211-A1AB04-0 |
Количество в опаковка от определен вид | 14 pc |
Коментари за одобрение | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Международен номер на артикул | 5702423088928 |
Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Ниско ниво на отсичане | 3.6 |
Одобрение | ATEX |
Превишено налягане макс [bar] | 96 bar |
Превишено налягане макс [psi] | 1392 psi |
Размер на връзка по налягане | 1/4 |
Размер на електрическа връзка | Pg 9 |
собствена защита | Но. |
Стандарт за връзка по налягане | EN 837 |
Тип | MBS 3000 |
Тип връзка по налягане | G |
Точност, макс. +/- FS [%] | 1 % |
Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % |