+ захранване |
Щифт 1 |
- общ |
Щифт 2 |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP65 |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Високо ниво на отсичане |
22.4 |
Време за реакция макс [мс] |
4 ms |
връзка налягане мъжко/женско |
Мъжко |
Връзка по налягане HEX [mm] |
27 mm |
Група продукти |
Сензори |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] |
80 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] |
0 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] |
176 °F |
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] |
32 °F |
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] |
6 bar |
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] |
0 bar |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] |
87.02 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] |
0 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
85 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
185 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-40 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] |
85 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] |
185 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] |
-40 °F |
единица за налягане препоръки |
Манометър (сравнителен) |
Електрическа връз. мъжка/женска |
Мъжко и женско |
Електрическа връзка |
DIN-щепсел |
Електрическа връзка стандарт |
EN 175301-803-A |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] |
32 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] |
9 V |
изпускателна мембрана |
Но. |
Изход сигнал |
Ток |
Изход сигнал [mA] [макс] |
20 mA |
Изход сигнал[mA] [мин] |
4 mA |
Импулсен гасител |
Но. |
Ключ за спецификация |
MBS 1700-1811-A1AB08-0 |
Количество в опаковка от определен вид |
14 pc |
Международен номер на артикул |
5702423295388 |
Наименование на продукта |
Трансмитер за налягане |
Настройка нулева точка и обхват |
Но. |
Нелинейност BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Ниско ниво на отсичане |
3.6 |
Превишено налягане макс [bar] |
36 bar |
Размер на връзка по налягане |
1/2 |
Размер на електрическа връзка |
Pg 9 |
собствена защита |
Но. |
Стандарт за връзка по налягане |
EN 837 |
Тип |
MBS 1700 |
Тип връзка по налягане |
G |
Точност, макс. +/- FS [%] |
1 % |
Точност, типична +/- FS [%] |
0.5 % |