Shows 637 product(s)
Трансмитер за налягане, AKS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, Ключ за спецификация: AKS 3000-2631-A1AB06-0
Трансмитер за налягане, AKS 3000, 0 bar - 18 bar, 0 psi - 261.1 psi
Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: AKS 3000-C531-A1EC04-0
Трансмитер за налягане, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: AKS 3000-2431-A1EC04-0
Трансмитер за налягане, AKS 3000, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: AKS 3000-C831-A1EC04-0
Трансмитер за налягане, AKS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: AKS 3000-2831-A1EC04-0
Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1631-A1AB04-0
Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1831-A1AB04-0
Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2031-A1AB04-0
Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A1AB04-0
Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2431-A1AB04-0