Трансмитери за налягане

Shows 637 product(s)

060G1041

Трансмитер за налягане, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, Ключ за спецификация: AKS 3000-2431-A1AB06-0

060G1044

Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 16 x 1.5, Ключ за спецификация: AKS 3000-D631-A1CD21-0

060G1045

Трансмитер за налягане, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 16 x 1.5, Ключ за спецификация: AKS 3050-N231-A1CD21-0

060G1049

Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, Ключ за спецификация: AKS 3000-9231-A1AB06-0

060G1051

Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: AKS 3000-D631-A1EC04-0

060G1052

Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: AKS 3000-DH31-A1EC04-0

060G1053

Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: AKS 3000-9231-A1EC04-0

060G1055

Трансмитер за налягане, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 16 x 1.5, Ключ за спецификация: AKS 2050-N236-A1CD21-0

060G1056

Трансмитер за налягане, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 16 x 1.5, Ключ за спецификация: AKS 2050-N636-A1CD21-0

060G1058

Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, Ключ за спецификация: AKS 3000-DH31-A1AB06-0

Преглед: