Shows 652 product(s)
Трансмитер за налягане, AKS 32R, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.00 psi
Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Трансмитер за налягане, AKS 32R, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 16 x 1.5, Ключ за спецификация: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Трансмитер за налягане, AKS 32R, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Трансмитер за налягане, AKS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: AKS 3000-2021-A1BC08-0
Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1.00 bar - 20.00 bar, -14.50 psi - 290.00 psi
Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: AKS 3000-9231-A1BC08-0