Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
060G1141 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
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
Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 6.90 bar, 0.00 psi - 100.00 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 6.90 bar, 0.00 psi - 100.00 psi
060G1141
Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-5831-A1AC04-0