Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 4.14 bar, 0.00 psi - 60.00 psi

060G1140

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-5631-A1AC04-0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.18 Kilogram
Нето тегло 0.157 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423091959

 

+ захранване Щифт 1
- общ Щифт 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
UK RoHS compliance Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Високо ниво на отсичане 22.4
Време за реакция макс [мс] 4 ms
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Връзка по налягане HEX [mm] 27 mm
Група продукти Sensors
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] 80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] 0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] 176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] 32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] 4.14 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] 0 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс] 60 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин] 0 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
единица за налягане препоръки Sealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женска Мъжко и женско
Електрическа връзка Angular connector
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803-A
изпускателна мембрана Но.
Изход сигнал Current
Изход сигнал [mA] [макс] 20 mA
Изход сигнал[mA] [мин] 4 mA
Импулсен гасител No
Ключ за спецификация MBS 3000-5631-A1AC04-0
Количество в опаковка от определен вид 14 pc
Коментари за одобрение ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Международен номер на артикул 5702423091959
Наименование на продукта Трансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхват Но.
Нелинейност BFSL ±FS [%] 0.5 %
Ниско ниво на отсичане 3.6
Одобрение ATEX
Превишено налягане макс [bar] 24.8 bar
Превишено налягане макс [psi] 360 psi
Размер на връзка по налягане 1/4-18
Размер на електрическа връзка Pg 9
собствена защита Но.
Стандарт за връзка по налягане ANSI/ASME B1.20.1
Тип MBS 3000
Тип връзка по налягане NPT
Точност, макс. +/- FS [%] 1 %
Точност, типична +/- FS [%] 0.5 %

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality