Сензор за температура, MBT 5116, 120 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5048

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

Информация за продукта

Бруто тегло 0.624 Kg
Нето тегло 0.62 Kg
Volume 1.4 Liter
EAN 5702423140428

 

EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
Product Name Description Сензор за температура
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Брой клеми [бр.] 3 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Втулка за сензора Заменяем
Група продукти Sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] [Макс] 24 mm
Диаметър на защитна тръба [mm] [Мин] 14 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] [Макс] 0.95 in
Диаметър на защитна тръба [инч] [Мин] 0.55 in
Дължина на втулка [mm] 120 mm
Дължина на втулка [инч] 4.72 in
Дължина на удължението [mm] 50 mm
Дължина на удължението [инч] 1.97 in
Електрическа връзка Тип B
Изход сигнал Ohm
Количество в опаковка от определен вид 8 pc
Материал на защитна тръба AISI 316 Ti
Материал на присъединителния елемент AISI 316 Ti
Материал на технологична връзка Неръждаема стомана
Околна температура макс. [°C] 90 °C
Околна температура макс. [°F] 194 °F
Проводници [бр.] 2 pc
Размер на електрическа връзка Pg 16
Размер на технологична връзка 3/4
Сензорен елемент [бр.] 1 pc
Сензорен елемент стандартен EN 60751
Стандарт за присъединяване ISO 228
Стандарт за технологична връзка ISO 228-1-A
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 100
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 600 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 1112 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
технологична връзка мъжка/женска Мъжко
Тип MBT 5116
Тип втулка Фиксиран
Тип на сензорния елемент Pt
Тип на технологична връзка G
Тип присъединяване G
Типово обозначение MBT 5116-B001-120-10-0000
Толеранс на сензорния елемент [бр.] Клас B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality