Сензори за ниска температура -50°C до +400°C

Shows 249 product(s)

Сензор за температура, MBT 3270, 28 mm, G1/4, ISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Материал на защитна тръба: Месинг

Сензор за температура, MBT 3270, 24 mm, M10x1, ISO 965

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване

Сензор за температура, MBT 3270, 40 mm, M10x1, ISO 965

Температурен диапазон [°C]: -50 - 300, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване

Сензор за температура, MBT 3270, 40 mm, M10x1, ISO 965

Температурен диапазон [°C]: -50 - 300, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti

Сензор за температура, MBT 3270, 40 mm, M10x1, ISO 965

Температурен диапазон [°C]: -50 - 300, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна

Преглед: