Сензори за ниска температура -50°C до +400°C

Shows 249 product(s)

Сензор за температура, DST T92C

Електрическа връзка: M12 x 1

Сензор за температура, DST T92C

Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 4 pin

Сензор за температура, MBT 400

Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Електрическа връзка: 2 проводник, Размер на електрическа връзка: 2 проводна

Сензор за температура, MBT 5252, 133 mm, G1/2, ISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

Сензор за температура, MBT 3270, 28 mm, G1/4, ISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Материал на защитна тръба: Месинг, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване

Преглед: