Сензор за температура, MBT 3560, 150 mm, G1/4, ISO 228-1-A
Сензор за температура, MBT 3560, 150 mm, G1/4, ISO 228-1-A

084Z4032

Температурен диапазон [°C]: -50 - 120, 0 °C - 100 °C, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Размер на електрическа връзка: Pg 9

Информация за продукта

Бруто тегло 0.17 kg
Нето тегло 0.17 kg
EAN 5702423197309

 

IP степен на защита от бн. Влияния IP65
Вид на опаковката Мултипак
Втулка за сензора Фиксиран
Група продукти Сензори
Диаметър на защитна тръба [mm] 8 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] 0.31 in
Дължина на втулка [mm] 150 mm
Дължина на втулка [инч] 5.91 in
Електрическа връз. мъжка/женска Мъжко и женско
Електрическа връзка DIN-щепсел
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] 32 V
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] 10 V
Изход сигнал [mA] [макс] 20 mA
Изход сигнал[mA] [мин] 4 mA
Количество в опаковка от определен вид 13 pc
Материал на защитна тръба AISI 316 Ti
Материал на присъединителния елемент Неръждаема стомана
Материал на технологична връзка Неръждаема стомана
Наименование на продукта Сензор за температура
Настройване на трансмитер диапазон [°C] [макс] 100 °C
Настройване на трансмитер диапазон [°C] [мин] 0 °C
Настройване на трансмитер диапазон [°F] [макс] 212 °F
Настройване на трансмитер диапазон [°F] [мин] 32 °F
Околна температура макс. [°C] 85 °C
Околна температура макс. [°F] 185 °F
Размер на електрическа връзка Pg 9
Размер на технологична връзка 1/4
Стандарт за присъединяване ISO 228
Стандарт за технологична връзка ISO 228-1-A
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 1000 Ohm
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
технологична връзка мъжка/женска Мъжко
Тип MBT 3560
Тип втулка Фиксиран
Тип на сензорния елемент Pt
Тип на технологична връзка G
Тип присъединяване G
Тип трансмитер Интегриран
Типово обозначение MBT 3560-0000-0150-10-110
Толеранс на сензорния елемент [бр.] < ± 1% FS

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality