Сензор за температура, DST T92C
Сензор за температура, DST T92C

078G7000

Електрическа връзка: M12 x 1

Информация за продукта

Бруто тегло 0.05 kg
Нето тегло 0.05 kg
EAN 5702428047364

 

+ захранване Щифт 2
- общ Щифт 3
CAN_H (CAN +) Щифт 4
CAN_L (CAN -) Щифт 5
ID на възел 1
IP степен на защита от бн. Влияния IP67
PE, корпус Pin 1
Битрейт кбит/сек 125 kb/s
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Връзка по налягане HEX [mm] 22 mm
Група продукти Сензори
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 150 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -104 °F
Електрическа връз. коментари PBT
Електрическа връз. мъжка/женска Мъжко
Електрическа връзка M12 x 1
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] 32 V
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] 9 V
Изход сигнал CAN-отваряне
Ключ за спецификация DST T92C-T2-Z-EA-GB04
Количество в опаковка от определен вид 28 pc
Наименование на продукта Сензор за температура
Размер на връзка по налягане 1/4
Размер на електрическа връзка 5 pin
Стандарт за връзка по налягане DIN 3852-E
Тип DST T92C
Тип връзка по налягане G

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality