Shows 40 product(s)
Сензор за температура, MBT 5116, 250 mm, GISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
Сензор за температура, MBT 5116, 120 mm, GISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
Сензор за температура, MBT 5113, 100 mm, GISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
Сензор за температура, MBT 5116, 100 mm, G1/2, ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
Сензор за температура, MBT 5116, 150 mm, G1/2, ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16