Shows 62 product(s)
Сензорен джоб, MBT 120
Диаметър на защитна тръба [mm]: 11.0, Дължина на втулка [mm]: 80, Тип на технологична връзка: NPT, Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Употребено за продукт: MBT 3560, MBT 5560
MBT 152, 80 mm, MBT 152-001-0080-00-0000
Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна, Употребено за продукт: MBT 5252
MBT 152, 100 mm, MBT 152-001-0100-00-0000
Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна, Употребено за продукт: MBT 5252
MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000
Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна, Употребено за продукт: MBT 5252
MBT 152, 200 mm, MBT 152-001-0200-00-0000
Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна, Употребено за продукт: MBT 5252