Shows 13 product(s)
Сензор за температура, MBT 5111, 175 mm
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна
Сензор за температура, MBT 5111, 175 mm
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна
Сензор за температура, MBT 5111, 175 mm
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна
Сензор за температура, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна
Сензор за температура, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна
Сензор за температура, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна
Сензор за температура, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна
Сензор за температура, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна
Сензор за температура, MBT 5111, 100 mm
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна
Сензор за температура, MBT 5111, 115 mm, NPT
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti