Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
084Z8156 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
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
Сензор за температура, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Сензор за температура, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A Сензор за температура, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A](https://assets.danfoss.com/photos/preview/129686/ID106639588361-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Сензор за температура, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A Сензор за температура, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A](https://assets.danfoss.com/photos/preview/129686/ID106639588361-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Сензор за температура, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
084Z8156
Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Slim-линия, Размер на електрическа връзка: Pg 13.5