Претоварване на реле, TI 80
Претоварване на реле, TI 80

047H1015

DOL стартер [A] [мин]: 30.00, DOL стартер [A] [макс]: 45.00

Информация за продукта

Бруто тегло 0.33 kg
Нето тегло 0.31 kg
EAN 5702423019939

 

DOL стартер [A] [макс] 45 A
DOL стартер [A] [мин] 30 A
UL одобрение за файлови имена E82701
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Наименование на продукта Претоварване на реле
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Описание на продукта Реле за термопретоварване
стартер звезда-триъгъкник [A] [макс] 78 A
стартер звезда-триъгъкник [A] [мин] 52 A
Тип TI 80

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality