Претоварване на реле, TI 25C
Претоварване на реле, TI 25C

047H0213

DOL стартер [A] [мин]: 15.00, DOL стартер [A] [макс]: 20.00

Информация за продукта

Бруто тегло 0.11 kg
Нето тегло 0.11 kg
EAN 5702423003594

 

DOL стартер [A] [макс] 20 A
DOL стартер [A] [мин] 15 A
UL одобрение за файлови имена E82701
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Идентичен продукт 047H4213
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Наименование на продукта Претоварване на реле
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Описание на продукта Реле за термопретоварване
стартер звезда-триъгъкник [A] [макс] 35 A
стартер звезда-триъгъкник [A] [мин] 26 A
Тип TI 25C

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality