Претоварване на реле, TI 16C
Претоварване на реле, TI 16C

047H0211

DOL стартер [A] [мин]: 8.00, DOL стартер [A] [макс]: 12.00

Информация за продукта

Бруто тегло 0.11 kg
Нето тегло 0.11 kg
EAN 5702423008193

 

DOL стартер [A] [макс] 12 A
DOL стартер [A] [мин] 8 A
UL одобрение за файлови имена E82701
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Идентичен продукт 047H4211
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Наименование на продукта Претоварване на реле
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Описание на продукта Реле за термопретоварване
стартер звезда-триъгъкник [A] [макс] 20.8 A
стартер звезда-триъгъкник [A] [мин] 13 A
Тип TI 16C

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality