Реверсивен контактор, RCI 10
037N0044
Управляващо напрежение [V] DC [мин]: 5, Управляващо напрежение [V] DC [макс]: 24, Захранващо напрежение [V] AC: 400, Управлявани фази: 2
Управляващо напрежение [V] DC [мин]: 5, Управляващо напрежение [V] DC [макс]: 24, Захранващо напрежение [V] AC: 400, Управлявани фази: 2
Бруто тегло | 0.72 kg |
Нето тегло | 0.72 kg |
EAN | 5702423108749 |
Бруто тегло | 0.72 kg |
Нето тегло | 0.72 kg |
EAN | 5702423108749 |
UL одобрение за файлови имена | E198251 |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Контактори и стартери на мотора |
Захранващо напрежение [V] a.c. | 400 V |
Захранващо напрежение [V] AC | 400 V |
Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Макс. натоварване [A] | 10 A |
Наименование на продукта | Реверсивен контактор |
Напрежение на бобина [V] DC [Макс.] | 24 V |
Напрежение на бобина [V] DC [Мин] | 5 V |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Описание на продукта | Реверсивен контактор |
Тип | RCI 10 |
Управлявани фази | 2 |
Управляващо напрежение [V] DC [макс] | 24 V |
Управляващо напрежение [V] DC [мин] | 5 V |
UL одобрение за файлови имена | E198251 |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Контактори и стартери на мотора |
Захранващо напрежение [V] a.c. | 400 V |
Захранващо напрежение [V] AC | 400 V |
Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Макс. натоварване [A] | 10 A |
Наименование на продукта | Реверсивен контактор |
Напрежение на бобина [V] DC [Макс.] | 24 V |
Напрежение на бобина [V] DC [Мин] | 5 V |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Описание на продукта | Реверсивен контактор |
Тип | RCI 10 |
Управлявани фази | 2 |
Управляващо напрежение [V] DC [макс] | 24 V |
Управляващо напрежение [V] DC [мин] | 5 V |