Аксесоари на превключватели, Capillary tube

060-016966

Capillary tube, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 15

Информация за продукта

Бруто тегло 0.192 Kg
Нето тегло 0.182 Kg
Volume 0.437 Liter
EAN 5702428130165

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Бележки за присъединяване 16 mm тръба тип „опашка“
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Включени части 2x шайба медна
връзка вх. налягане, стд. ISO 228-1
Вход по налягане вътрешен/външен Вътрешен
Група продукти Switches accessories
Дължина на капилярна тръба [in] 39 in
Дължина на капилярна тръба [mm] 1000 mm
Количество в опаковка от определен вид 15 pc
Материал на капилярната тръба Неръждаема стомана
Наименование на продукта Капилярна тръба
Размер връзка вх. налягане [in] 1/2
Тип Accessory
Тип на връзка вх. налягане G
Типово обозначение Капилярна тръба
Употребено за продукт KP
MP
RT

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality