Воден вентил с управление по температура, AVTA 15, G, 1/2
Воден вентил с управление по температура, AVTA 15, G, 1/2

003N0042

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Маса

Информация за продукта

Бруто тегло 1.55 kg
Нето тегло 1.15 kg
EAN 5702423002801

 

Cv стойност [gal/min] 2.2 gal/min
Kv стойност [m³/h] 1.9 m³/h
Вид на опаковката Мултипак
Вън/Вътр. уплътнител за капилярна тръба Вътрешен
Група продукти Водни регулиращи вентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -13 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Диференциално налягане [bar] [мин] 0 bar
Диференциално налягане [psi] [макс] 145 psi
Диференциално налягане [psi] [мин] 0 psi
Дължина на капилярна тръба [mm] 2000 mm
дължина на капилярната тръба 78 3/4 in
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Конфигурация на отваряне Отваря при повишаване на температурата на сензора
Макс. налягане върху сензор [bar] 25 bar
Макс. налягане върху сензор [psig] 362.6 psig
Макс. работно налягане [bar] 16 bar
Макс. работно налягане [psig] 232 psig
Макс. сензорна температура [°C] 57 °C
Макс. сензорна температура [°F] 134.6 °F
Макс. тестово налягане [bar] Pe 25 bar
Макс. тестово налягане [psig] 362.6 psig
Материал на тялото Месинг
Наименование на продукта Воден вентил с управление по температура
Оборудване
Обслужваем Резервни части за воден вентил
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Китай
Описание на продукта Термостатичен вентил
Присъединителен размер [инч] 1/2
Присъединяване вътрешно/външно Вътрешен
Продуктови аксесоари Генерични аксесоари
Аксесоари за водни вентили
размер на дюзи [инч] 3/5 in
Размер на сензора (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm] 9.5 x 180 mm
Размер на уплътнител за капилярна тръба [in] 1/2
Размер на щуцер [mm] 15 mm
Стандарт за присъединяване ISO 228-1
Стандартен уплътнител за капилярна тръба ISO 228-1
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 30 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] 0 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 86 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] 32 °F
Тип AVTA 15
Тип заряд Маса
Тип на уплътнител за капилярна тръба G
Тип присъединяване G
Фамилно име на продукта AVTA
Флуид Неутрална среда

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality