Аксесоари за соленоидна бобина, Чанта за аксесоари, Клемна кутия със зелен LED
018Z0089
Further information: With Green LED
Further information: With Green LED
Бруто тегло | 0.05 kg |
Нето тегло | 0.05 kg |
EAN | 5702428053051 |
Бруто тегло | 0.05 kg |
Нето тегло | 0.05 kg |
EAN | 5702428053051 |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Аксесоари за соленоидна бобина |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 250 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 24 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 220 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 48 V |
Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
Наименование на продукта | Terminal box |
Одобрение |
CE UKCA |
По-нататъшна информация | With Green LED |
Тип | Чанта за аксесоари |
Типово обозначение | Клемна кутия със зелен LED |
Употребено за продукт | IP67 бобини |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Аксесоари за соленоидна бобина |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 250 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 24 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 220 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 48 V |
Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
Наименование на продукта | Terminal box |
Одобрение |
CE UKCA |
По-нататъшна информация | With Green LED |
Тип | Чанта за аксесоари |
Типово обозначение | Клемна кутия със зелен LED |
Употребено за продукт | IP67 бобини |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |