Аксесоари за водни вентили, SENSOR PIPE G 3/4IN
003N0050
SENSOR PIPE G 3/4IN, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 72
SENSOR PIPE G 3/4IN, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 72
Бруто тегло | 0.21 Kg |
Нето тегло | 0.18 Kg |
Volume | 0.214 Liter |
EAN | 5702423013463 |
Бруто тегло | 0.21 Kg |
Нето тегло | 0.18 Kg |
Volume | 0.214 Liter |
EAN | 5702423013463 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Сензорен джоб |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Water valves accessories |
Количество в опаковка от определен вид | 72 pc |
Минимална дължина на сензорния джоб [in] | 8 11/16 in |
Минимална дължина на сензорния джоб [mm] | 220 mm |
Присъединителен размер [инч] | 3/4 |
Присъединяване вътрешно/външно | Външен |
Размер на сензора (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Спец. на материала | Месинг |
Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
Тип | Accessory |
Тип присъединяване | G |
Типово обозначение | Сензорен джоб |
Употребено за продукт |
AVTA AVTB |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Сензорен джоб |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Water valves accessories |
Количество в опаковка от определен вид | 72 pc |
Минимална дължина на сензорния джоб [in] | 8 11/16 in |
Минимална дължина на сензорния джоб [mm] | 220 mm |
Присъединителен размер [инч] | 3/4 |
Присъединяване вътрешно/външно | Външен |
Размер на сензора (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Спец. на материала | Месинг |
Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
Тип | Accessory |
Тип присъединяване | G |
Типово обозначение | Сензорен джоб |
Употребено за продукт |
AVTA AVTB |