Shows 580 product(s)
Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2
Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 75.000 m³/h, NBR
Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2
Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 130.000 m³/h, NBR
Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2
Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2
Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 75.000 m³/h, EPDM
Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2
Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 130.000 m³/h, EPDM
Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2
Соленоиден вентил, EV210A, Функция: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, EPDM
Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2
Соленоиден вентил, EV210A, Функция: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h
Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2
Соленоиден вентил, EV210A, Функция: NC, G, 1/8, 0.080 m³/h
Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2
Соленоиден вентил, EV210A, Функция: NC, G, 1/8, 0.110 m³/h, EPDM
Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2