Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка, AV210D, G, 1, Функция: NC

042N4407

Материал на тялото: Бронз

Информация за продукта

Бруто тегло 3.596 Kg
Нето тегло 3.096 Kg
Volume 7.829 Liter
EAN 5702423194278

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 23.1 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 20 m³/h
Product Name Description Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка
SCIP dossier no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product name AV210 bronze
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Externally operated valves
Диаметър на контролна глава [mm] 90 mm
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] 8 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] 4 bar
Диапазон на контролно налягане [psig] [макс] 116 psig
Диапазон на контролно налягане [psig] [мин] 58 psig
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -22 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 180 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 356 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.] 16 bar
Диференциално налягане [bar] [мин] 0 bar
затваряне Срещу дебита
Количество в опаковка от определен вид 4 pc
Макс. работно налягане [bar] 16 bar
Макс. работно налягане [psig] 232 psig
Макс. тестово налягане [bar] 24 bar
Макс. тестово налягане [psig] 348 psig
Материал на тялото Бронз
Материал на уплътнението PTFE
Обслужваем Ext. operat. valve spare parts
Присъединителен размер [инч] 1
Присъединяване вътрешно/външно Вътрешен
Продуктови аксесоари Ext. operat. valve accessories
Работа Бутало (ъгъл)
Размер на щуцер [mm] 25 mm
Тип AV210D
Тип присъединяване G
Функция NC

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality