Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка, AV210B, G, 3/8
Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка, AV210B, G, 3/8

042N4401

Материал на тялото: Бронз

Информация за продукта

Бруто тегло 1.02 kg
Нето тегло 0.92 kg
EAN 5702423194186

 

Cv стойност [gal/min] 5.6 gal/min
Kv стойност [m³/h] 4.9 m³/h
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Вентили с външно управление
Диаметър на контролна глава [mm] 50 mm
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] 10 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] 4 bar
Диапазон на контролно налягане [psig] [макс] 145 psig
Диапазон на контролно налягане [psig] [мин] 58 psig
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -22 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 180 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 356 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.] 16 bar
Диференциално налягане [bar] [мин] 0 bar
затваряне Срещу дебита
Количество в опаковка от определен вид 8 pc
Макс. работно налягане [bar] 16 bar
Макс. работно налягане [psig] 232 psig
Макс. тестово налягане [bar] 24 bar
Макс. тестово налягане [psig] 348 psig
Материал на тялото Бронз
Материал на уплътнението PTFE
Наименование на продукта Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка
Обслужваем Ext. operat. valve spare parts
Присъединителен размер [инч] 3/8
Присъединяване вътрешно/външно Вътрешен
Продуктови аксесоари Ext. operat. valve accessories
Работа Бутало (ъгъл)
Размер на щуцер [mm] 15 mm
Тип AV210B
Тип присъединяване G
Функция NC

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality