China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv стойност [gal/min] |
6.5 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv стойност [m³/h] |
5.7 m³/h |
Product Name Description |
Опорен ъгъл удълж. на вентил със задвижка |
SCIP dossier no. |
b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a |
SCIP dossier product name |
AV210 bronze |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Група продукти |
Externally operated valves |
Диаметър на контролна глава [mm] |
50 mm |
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] |
10 bar |
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] |
4 bar |
Диапазон на контролно налягане [psig] [макс] |
145 psig |
Диапазон на контролно налягане [psig] [мин] |
58 psig |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
60 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-30 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
140 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-22 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] |
180 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] |
-30 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] |
356 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] |
-22 °F |
Диференциално налягане [bar] [Макс.] |
16 bar |
Диференциално налягане [bar] [мин] |
0 bar |
затваряне |
Срещу дебита |
Количество в опаковка от определен вид |
8 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
16 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
232 psig |
Макс. тестово налягане [bar] |
24 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
348 psig |
Материал на тялото |
Бронз |
Материал на уплътнението |
PTFE |
Обслужваем |
Ext. operat. valve spare parts |
Присъединителен размер [инч] |
1/2 |
Присъединяване вътрешно/външно |
Вътрешен |
Продуктови аксесоари |
Ext. operat. valve accessories |
Работа |
Бутало (ъгъл) |
Размер на щуцер [mm] |
15 mm |
Тип |
AV210B |
Тип присъединяване |
G |
Функция |
NC |