Сензор за температура, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z2012

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Материал на защитна тръба: Brass, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване

Информация за продукта

Бруто тегло 0.028 Kg
Нето тегло 0.026 Kg
Volume 0.019 Liter
EAN 5702423286409

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP67
Product Name Description Сензор за температура
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Втулка за сензора Фиксиран
Група продукти Sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] 4.2 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] 0.17 in
Дължина на втулка [mm] 28 mm
Дължина на втулка [инч] 1.1 in
Електрическа връзка AMP Junior таймер за захранване
Изход сигнал Ohm
Количество в опаковка от определен вид 40 pc
Материал на защитна тръба Brass
Материал на присъединителния елемент Месинг
Материал на технологична връзка Месинг
Околна температура макс. [°C] 125 °C
Околна температура макс. [°F] 257 °F
Проводници [бр.] 2 pc
Размер на електрическа връзка 2 pin
Размер на технологична връзка 1/4
Сензорен елемент [бр.] 1 pc
Сензорен елемент стандартен EN 60751
Стандарт за технологична връзка ISO 228-1-A
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 1000
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
технологична връзка мъжка/женска Мъжко
Тип MBT 3270
Тип втулка Фиксиран
Тип кабел N/A
Тип на сензорния елемент Pt
Тип на технологична връзка G
Тип присъединяване G
Типово обозначение MBT 3270-02000-028-00300-000
Толеранс на сензорния елемент [бр.] Клас B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality