China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EN 60947 електрически свойства |
Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Защита от късо съединение, предпазител: 10A Изолация: 400V |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP66 |
Product Name Description |
Прекъсвач за налягане |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
връзка налягане мъжко/женско |
Мъжко |
Група продукти |
Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
70 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-50 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
158 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-58 °F |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] |
17 bar |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] |
4 bar |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] |
246.6 psig |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] |
58 psig |
Диференциал [bar] [макс] |
4 bar |
Диференциал [bar] [мин] |
1.2 bar |
Диференциал [psi] [макс] |
58 psi |
Диференциал [psi] [мин] |
17.4 psi |
Електрическа връз. мъжка/женска |
Женско |
Електрическа връзка |
Вход за винтов кабел |
Електрическа връзка стандарт |
DIN 40430 |
Електрически спец. стандарт |
EN 60947-4/-5 |
Елементи, чувствителни към налягане |
Мях |
Количество в опаковка от определен вид |
15 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
22 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
320 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe |
25 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
363 psig |
Обслужваем |
Контактни системи |
Одобрение |
BV CCC CE EAC GL KR LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Китай TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Описание на продукта |
Прекъсвач за налягане |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане |
3/8 |
Размер на електрическа връзка |
2xPg 13.5 |
Стандарт за връзка по налягане |
ISO 228-1 |
степен на контакт |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Тип |
RT5 |
Тип връзка по налягане |
G |
функция Reset |
Авто |
Функция на контакт |
SPDT |