Прекъсвач за налягане, RT112E

017-518566

null: 0.10 - 1.10, Диференциал [bar]: 0.07 - 0.16, Функция на контакт: SPDT злато, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 7.0

Информация за продукта

Бруто тегло 1.208 Kg
Нето тегло 1.064 Kg
Volume 2.64 Liter
EAN 5702423245253

 

ATEX текст за продажби -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
China RoHS compliance Yes
EN 60947 електрически свойства Степен на замърсяване: 3
Номинално импулсно напрежение: 4 kV
Защита от късо съединение, предпазител: 10A
Изолация: 400V
EN 60947 проводни свойства Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2
Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2
Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP66
Product Name Description Прекъсвач за налягане
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] 1.1 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] 0.1 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] 16 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] 1.5 psig
Диференциал [bar] [макс] 0.16 bar
Диференциал [bar] [мин] 0.07 bar
Диференциал [psi] [макс] 2.3 psi
Диференциал [psi] [мин] 1 psi
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка Вход за винтов кабел
Електрическа връзка стандарт DIN 40430
Електрически спец. стандарт EN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към налягане Мях
Количество в опаковка от определен вид 15 pc
Макс. работно налягане [bar] 7 bar
Макс. работно налягане [psig] 100 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 8 bar
Макс. тестово налягане [psig] 116 psig
Обслужваем Контактни системи
Одобрение ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Китай
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Описание на продукта Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 3/8
Размер на електрическа връзка 2xPg 13.5
Стандарт за връзка по налягане ISO 228-1
степен на контакт Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Pi=1 W
Ui=29 V
Li=0.2 uH
Тип RT112E
Тип връзка по налягане G
функция Reset Авто
Функция на контакт SPDT злато

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality