China RoHS compliance |
Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP43 |
Product Name Description |
Прекъсвач за налягане |
SCIP dossier no. |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
UK RoHS compliance |
Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
връзка налягане мъжко/женско |
Женско |
Група продукти |
Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
70 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-20 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
158 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-4 °F |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] |
12 bar |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] |
4 bar |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] |
174 psig |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] |
58 psig |
Диф. при макс. диапазон на настройка [bar] [макс] |
4 bar |
Диф. при макс. диапазон на настройка [bar] [мин] |
2 bar |
Диф. при мин. диапазон на настройка [bar] [макс] |
1.5 bar |
Диф. при мин. диапазон на настройка [bar] [мин] |
1 bar |
Електрическа връз. мъжка/женска |
Женско |
Електрическа връзка |
Вход за винтов кабел |
Електрическа връзка стандарт |
DIN 40430 |
Електрически спец. стандарт |
EN 60947-4/-5 |
Елементи, чувствителни към налягане |
Мембрана |
Количество в опаковка от определен вид |
30 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
12 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
174 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe |
20 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
290 psig |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
CE EAC LVD RoHS TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Описание на продукта |
Прекъсвач за налягане |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане |
1/4 |
Размер на електрическа връзка |
Pg 16 |
Стандарт за връзка по налягане |
ISO 228-1 |
степен на контакт |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
Тип |
CS |
Тип връзка по налягане |
G |
функция Reset |
Авто |
Функция на контакт |
TPST |