MBT 3560, 100 mm, G,1/4

084Z4036

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti

Информация за продукта

Бруто тегло 0.178 Kilogram
Нето тегло 0.129 Kilogram
Volume 0.692 Liter
EAN 5702423197316

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
SCIP dossier no. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product name Sensor MBT 3560
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Втулка за сензора Фиксиран
Група продукти Sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] 8 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] 0.315 in
Дължина на втулка [mm] 100 mm
Дължина на втулка [инч] 3.94 in
Дължина на удължението [mm] 33 mm
Дължина на удължението [инч] 1.3 in
Електрическа връз. мъжка/женска Мъжко и женско
Електрическа връзка Angular connector
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803-A
Изход сигнал [mA] [макс] 20 mA
Изход сигнал[mA] [мин] 4 mA
Количество в опаковка от определен вид 13 pc
Материал на защитна тръба AISI 316 Ti
Материал на присъединителния елемент Неръждаема стомана
Материал на технологична връзка Неръждаема стомана
Наименование на продукта Temperature transmitter
Настройване на трансмитер диапазон [°C] [макс] 200 °C
Настройване на трансмитер диапазон [°C] [мин] 0 °C
Настройване на трансмитер диапазон [°F] [макс] 392 °F
Настройване на трансмитер диапазон [°F] [мин] 32 °F
Околна температура макс. [°C] 85 °C
Околна температура макс. [°F] 185 °F
Размер на електрическа връзка Pg 9
Размер на технологична връзка 1/4
Стандарт за присъединяване ISO 228
Стандарт за технологична връзка ISO 228-1-A
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 1000
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 200 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 392 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
технологична връзка мъжка/женска Мъжко
Тип MBT 3560
Тип втулка Фиксиран
Тип кабел N/A
Тип на сензорния елемент Pt
Тип на технологична връзка G
Тип присъединяване G
Тип трансмитер Интегриран
Типово обозначение MBT 3560-0001-0100-10-120
Толеранс на сензорния елемент [бр.] < ± 1% FS

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality