Сензор за температура, MBT 3270, 45 mm, G

084Z2078

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Материал на защитна тръба: AISI 303, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване, жълт

Информация за продукта

Бруто тегло 0.046 Kilogram
Нето тегло 0.044 Kilogram
Volume 0.04 Liter
EAN 5702428401890

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP67
Product Name Description Сензор за температура
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Втулка за сензора Фиксиран
Група продукти Sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] 6.5 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] 0.26 in
Дължина на втулка [mm] 45 mm
Дължина на втулка [инч] 1.77 in
Електрическа връзка AMP Junior таймер за захранване, жълт
Изход сигнал Ohm
Количество в опаковка от определен вид 40 pc
Материал на защитна тръба AISI 303
Материал на присъединителния елемент AISI 303
Материал на технологична връзка Неръждаема стомана
Околна температура макс. [°C] 125 °C
Околна температура макс. [°F] 257 °F
Проводници [бр.] 2 pc
Размер на електрическа връзка 2 pin
Размер на технологична връзка 3/8
Сензорен елемент [бр.] 1 pc
Сензорен елемент стандартен EN 60751
Стандарт за присъединяване ISO 228
Стандарт за технологична връзка ISO 228-1-A
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 1000
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
технологична връзка мъжка/женска Мъжко
Тип MBT 3270
Тип втулка Фиксиран
Тип кабел N/A
Тип на сензорния елемент Pt
Тип на технологична връзка G
Тип присъединяване G
Типово обозначение MBT 3270-0412002-045-10300-000
Толеранс на сензорния елемент [бр.] Клас B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality