Филтър-дехидратор, корпус, DCR

023U0996

Материал на присъединителния елемент: Стомана

Информация за продукта

Бруто тегло 23.12 Kilogram
Нето тегло 19.78 Kilogram
Volume 65.221 Liter
EAN 5715162791523

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Port connection type NPT
Product Name Description Филтър-дехидратор, корпус
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL approved refrigerants R744
Брой сърцевини 2
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Включени части 1 Flat gasket
Група продукти Filter driers
Име на програма за части DCR
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
капак Щепсел
Категория II
код на размер на сърцевината 96 cu.in.
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 90 bar
Макс. работно налягане [psig] 1305 psig
Марка ELIMINATOR
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Обем на корпуса [foz US] 135 Fluid Ounce US
Обем на корпуса [l] 4 L
Обслужваем DCR резервни части
Одобрение CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Полезен обем [l] 2.9 L
Полезен обем [за САЩ] 98 Fluid Ounce US
присъединителен размер на заварка [in] 1 5/8 in
Продуктови аксесоари DCR аксесоари
Размер на порта (номинален) [инч] 1/4 in
Скоба Но.
Стандарт за присъединяване EN 1254-1
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 100 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -55 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 212 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -67 °F
Теч. мощност [Kw] 217.1
Теч. мощност [TR] 61.73
теч. мощност конд (ARI 710-2009)[IMP] делта p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
теч. мощност конд. (ARI 710-2009)[SI] делта p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Тип DCR
Тип присъединяване СПОЙКА, ODF
Типово обозначение DCR 09613B
Флуидна група 2
Хладилни агенти R744

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality