MCD50790CT5G4X00CV1

175G5518

Този продукт вече не се поддържа.

MCD50790CT5G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
200 – 525 V AC, 790A, IP00

Код на модела: MCD50790CT5G4X00CV1

Информация за продукта

Бруто тегло 53 kg
Нето тегло 45 kg
Volume 1.976 l
EAN 5710107568079

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD серия 5 500
Номинален ток 0790 790A
Байпас C Прод. без вът. от конт.
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 5 200 – 525 V AC
Корпус G4 Размер на рамката 4
Запазено X Запазено
Клас на защита IP 00 IP00
Управл. напрежение CV1 24 V AC/V DC
Типов код, част 1 MCD50790CT5G4X00CV1
Продуктов каталог GLBL Световен (Стандарт)
Код на модела 01 MCD50790CT5G4X00CV1
Калк. брутно тегло [кг.] 50.5
Калк. нетно тегло [кг.] 45
Завод от линия за поръчка B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality